Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, RAL 7021, 24 U, 1200H 800W, IP55
Catálogo#: 21630-216
Steel door with mounting frame on inside, 3 point locking and with Lever handle with built-in push button.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Steel door with three point locking for IP 55 protection class
- Lever handle with built-in push button
- Opening angle 180°
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.