Varistar CP Base/Plinth, Plain, RAL 7021, 200H, 800W
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Varistar CP Base/Plinth, Plain, RAL 7021, 200H, 800W
Catálogo#: 24630-067
A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- 2 support profiles, for front and rear
- Static load-carrying capacity 1000 kg
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.