RackChiller RDHX PRO Door Filter, 800W
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
RackChiller RDHX PRO Door Filter, 800W
Catálogo#: 24630-202
The door filter is retrofitted onto the RDHX PRO in order to extend the device with air filtering of incoming warm air. The filter is washable / cleanable with clean water or compressed air.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Upgrades the cooler with a ply air filter for installation at rack internal side of heat exchanger
- Filter class G2 EN779:2012 (Corresponds to MERV 4)
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.