Socket Strip, SCHUKO, 4 Sockets, 10"
Socket Strip, SCHUKO, 4 Sockets, 10"
Catálogo#: 60110-201
Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with Schuko outlets.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- 230 V, 16 A
- Horizontal or vertical mounting
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- In accordance with DIN 57620, VDE 0620
- Installation height 1 U
- Socket strips with SCHUKO sockets
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.