Socket Strip With 2 Supply Cable, 3 Phase, IEC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Socket Strip With 2 Supply Cable, 3 Phase, IEC
Catálogo#: 60110-287
Modular, compact PDU with two power cord inputs that can be connected to an A and B power feed. Space saving design in one chassis.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Horizontal and vertical assembly possible
- Two connector cables (halved in direction of length), 3 m (with open end), 2 x 3 phase, 400 VAC (red, black, white area)
- Socket strips can be rotated in all directions (in 90° increments) during installation
- Mounting height 1 U
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.