LED Light Accessories, Female Connector for AC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
LED Light Accessories, Female Connector for AC
Catálogo#: 60118-550
The extension connector/cable assembly is used to connect adjacent LED lights (daisy chain). Up to 10 LED lights can be ganged or connected in series. Connector is 16 AWG copper wire 1000 mm long.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
CAD
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Extension connector is used to connect adjacent LED lights (daisy chain)
- Up to 10 LED lights can be ganged or connected in series
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.