19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, USA Keyboard
19" Drawer With Keyboard 1 U, Touchpad, RAL 9005, USA Keyboard
Catálogo#: 60118-567
19" rack mountable drawer with keyboard with full extension.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Extendable 1 U drawer with keyboard including function keys, number pad, touchpad
- Locking at full extension and in the inserted state
- Connection to USB for keyboard and mouse
- Installation dimension 19" rail distance (c-dimension) from 470 ... 700 mm)
- Color jet black (RAL 9005)
Especificações
Caraterísticas do produto
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.