Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, German Keyboard
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Monitor, Keyboard, Touchpad, 1 U Drawer, German Keyboard
Catálogo#: 60118-581
Designed for standard 19" rackmount designed for comfort robust design for heavy use or harsh environment operation
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Acessórios
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Pull-out 17" TFT color monitor chassis, 1 U (resolution 1280 x 1024; connects to VGA interface)
- Keyboard with different language keyboard layout (connects via USB)
- Integral touchpad (connects via USB)
- Voltage supply: Wide-range input (nominal mains voltage 110 to 240 VAC), Voltage supply 12, 24 and 48 VDC on request
- Depth-adjustable mounting for different pitches of server panel/slide mounts; Mounting depth (dimension c = spacing of 19" profiles): dimension c 470 ... 740 mm
Especificações
Caraterísticas do produto
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.