PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13 (24)4-in-1
PDU, 0U, 30A(24A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13 (24)4-in-1
Catálogo#: EB0860
The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Black Powder Coated Chassis
- IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Detalhes adicionais do produto
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.