P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 16 mm, #5, 15M
Catálogo#: EL16P14LN
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Especificações
Caraterísticas do produto
Certificação
Certifications
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
DCL DCL CL 17020509
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020920
English
ISO 15835-1
DCL DCL CL 24020885
Arabic,English
ISO 15835-1
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.