Bottom Hinged Bottom Hinged Select FiltersCloseAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Limpar filtrosFechar tudoAbrir tudo Product Type Front Panel Tipo Front Panel without Handle Instalação Hinged, Bottom EMC Shielding Não (10) No (Retrofittable) (11) Material Aluminio Front Finish Anodized Rear Finish Conductive Treated Edges Não Rack Height 3U (8) 4U (6) 6U (7) Ver tudo Ver menos Aplicar Altura 128.4mm (8) 172.9mm (6) 261.8mm (7) Ver tudo Ver menos Aplicar Rack Width 28HP (3) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Largura 141.9mm (3) 213mm (6) 319.7mm (6) 426.4mm (6) Ver tudo Ver menos Aplicar Em conformidade com IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/10 Filter1Filtro aplicado: 1Categoria: Bottom HingedView All Filters (1) Produtos | 2 resultados (21 artigos) Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged Unshielded front panel bottom hinged. Detalhes Front Panel, Shielded, Bottom Hinged U-profile front panel bottom hinged for textile gasket. Detalhes