CompacPRO Filler Angle
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
CompacPRO Filler Angle
The cover bracket is recommended to cover the die cast frame on the left and right side if horizontal rails will be assembled. Provides a better visual look.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Cover bracket is recommended in event of expansion with horizontal rails
- To cover the sides of the rack and to create a continuous front plane with plug-in units and partial front panels
Especificações
Material
Aluminio
Acabamento
Anodized
Works With
Cases
Família de produtos
CompacPRO
Product Type
Cover
Tipo
Filler Angle
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.