Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

double make break socket Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Double Test Socket, Ø 2 mm

Double test sockets for mounting plane 1 and 2, short and long type.

Solder temperature should only be applied for a maximum of 5 seconds. The plastic body should be protected from the solder wave when wave soldering.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • EAC
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Diameter 2mm
Product Type Socket
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.