Frames
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Limpar filtros
- Product Type
- Família de produtos
- Tipo
- Material
- Cor
- Código de cor
- Rack Height
- Altura
- Largura
- Profundidade
- Static Load
Filtro aplicado: 1
Produtos | 3 resultados (136 artigos)

Novastar Frame, Slim-Line
Aesthetic aluminum frame with 200 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

Novastar Frame, Heavy-Duty
Asthetic aluminum frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.

Novastar Frame, Universal Heavy-Duty
Asthetic aluminum frame with 400 kg static load capacity. 19" upright built into the frame.