Front Handle, Width 7 mm
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Front Handle, Width 7 mm
Slim Aluminium profile front handle, 7 mm. The assembly of the handle will be done from the rear side.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Static load-carrying capacity 10 kg/pair
- The assembly of the handle will be done from the rear side
Especificações
Largura
7mm
Static Load
10kg
Material
Aluminio
Acabamento
Anodized
Família de produtos
EuropacPRO; MultipacPRO
Product Type
Handle
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.