Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
guide rails Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1"

Plastic offset (0.1") guide rail with coding for CompactPCI and VME64x systems, forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies. The optional keying/coding pegs preventing that boards being inserted into wrong slots. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal rail or 1.5 mm thick plates for higher shock and vibration requirements. Guide rail can be optional equipped with a ESD clip, which ensures conductive contact between PCB, handle (IES, IEL) and horizontal rail. Suitable for RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO and EuropacPRO.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
Imprimir esta página
Detalhes
Caracteristicas
Especificações
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.