Guide Rail Standard Type, PC
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Guide Rail Standard Type, PC
New generation of accessory type guide rails for PCBs or plug-in units. Forms a reliable interface between the subrack mechanics and the sub-assemblies.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- NEW generation Standard type plastic guide rails for reliable retention of PCBs or plug-in units
- Significantly increased stability, due to a optimized design and high quality material (PC)
- Improved fire safety properties, fulfills EN 45545-2 requirement sets R22, R23 and R24 with HL3
- “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21
- Can be clipped into horizontal rails (Al extrusion) or into 1.5 mm thick plates
- Can be bolted to the horizontal rails Type H and R for higher shock and vibration requirements
- Optional ESD clip for an conductive contact between PCB and horizontal rail available
- Storage temperature: from -40 °C ... 130 °C
Especificações
Works With
Subracks; Cases; 19" Chassis; Systems
Família de produtos
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Material
Fiber-Reinforced Plastic
Product Type
Guide Rail
Tipo
Standard
Documento de desenho
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.