Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Interscale for Mini-ITX, Conduction Cooled
Small form factor case with integrated EMC-shielding and conduction cooling for Mini-ITX boards, based on the innovative and flexible nVent SCHROFF Interscale platform.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Modular case consisting of 3 easy to assemble parts; body, top cover and front panel
- Cutout for Mini ITX I/O panel, power connector (Phoenix Contact, 0710028) and power switch (Schurter, MCS 18 Front)
- Integrated EMC protection
- Other dimensions, cutout shapes or locations, and screen printing available
- Rigid construction requires only four screws
- Board mounting studs installed
- Color RAL 7016
Especificações
Altura
94mm
Profundidade
189mm
Material
Aluminio
Tipo
Desktop
Família de produtos
Interscale
Grau de proteção
IP30
Código de cor
RAL 7016
Product Type
Small Form Factor Case
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.