Plastic Foot
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Plastic Foot
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Can be used instead of standard round feet
- Load-carrying capacity: 25 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom covers of the cases
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
Especificações
Works With
Cases
Família de produtos
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Tipo
Foot; With Tip-up
Product Type
Foot
Material
Polyamide
Catálogo
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.