Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH4576.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish nVent CADDY Armour
Material Spring Steel
Part Number Outer Diameter Rod Size
K12 14 mm - 20 mm M12
K12 16 mm - 22 mm M8; M10
K12 18 mm - 24 mm M4; M6
K16 22 mm - 24 mm M12
K16 24 mm - 26 mm M8; M10
K16 26 mm - 30 mm M4; M6
K20 20 mm - 36 mm M12
K20 25 mm - 38 mm M8; M10
K20 30 mm - 42 mm M4; M6
Part Number Outer Diameter Flange Thickness
K12 16 mm - 22 mm 3 mm - 7 mm
K12 14 mm - 20 mm 8 mm - 10 mm
K12 12 mm - 19 mm 11 mm - 13 mm
K16 24 mm - 28 mm 3 mm - 7 mm
K16 20 mm - 26 mm 8 mm - 10 mm
K16 19 mm - 24 mm 11 mm - 13 mm
K20 28 mm - 40 mm 3 mm - 7 mm
K20 26 mm - 38 mm 8 mm - 10 mm
K20 21 mm - 35 mm 11 mm - 13 mm

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY K20 Cable/Conduit to Rod Clip - Plastic Conduit to Rod Installation

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy