Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, HD, 457mm OD, 18" Pipe, 450 DN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, HD, 457mm OD, 18" Pipe, 450 DN
catalog# DIN457HD
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- For high static requirements in industrial construction
- Suitable for fix point applications
- Can be welded onto T-beam to form a sliding element
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.