HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, HD, 167–173 mm OD, 6" Pipe, 150 DN, M12, M16 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, HD, 167–173 mm OD, 6" Pipe, 150 DN, M12, M16 Rod
catalog# HDN173HD
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
Specificații
Atribute produs
Certifications
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.