Heavy-Duty Pipe Clamp 273-283mm, 10" Pipe, DN 250, M20, Geomet
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Heavy-Duty Pipe Clamp 273-283mm, 10" Pipe, DN 250, M20, Geomet
catalog# HDN250G
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners
Specificații
Atribute produs
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.