nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 25–31 mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Macrofix Insulated M8, 25–31 mm OD, 3/4" Pipe, 20 DN
catalog# MFE031
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Plastic washer prevents screws from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Raport de testare
Certifications
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.