nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 15–19 mm OD, M8, M10 Rod
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Macrofix Plus Insulated, 15–19 mm OD, M8, M10 Rod
catalog# MFP019
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Increased opening angle easily accommodates all standard-sized pipes
- Quick locking system prevents the hanger from accidently opening when pipe is moved or adjusted
- Quick locking system easily closes with one hand
- Return-lip on the hanger prevents the rubber from detaching, eliminating rework during installation
- Thread impression retains quick locking captive screw and prevents it from falling out during installation
- Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers
- Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened
- Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling
- Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Raport de testare
Certifications


- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.