Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH5599.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, Steel, EPDM-SBR, EG, 112–118 mm OD, 4" Pipe, 100 DN

catalog# PXI118EG
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii
Caracteristici
Specificații

Atribute produs

Diagrams
Imagini de aplicație Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy