PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 158–164 mm OD
catalog# PXI164S6
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Includes male/female combination nut
- Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
Specificații
Atribute produs
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.