Nail Gun Insert
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Nail Gun Insert
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Clips onto nozzle of gas or battery-actuated nail guns allowing for hands-off installation at structure or from the floor using a pole
- Ideal for fastening junction boxes, electrical boxes and cable trunking
- Helps prevent damage when fastening to brittle materials
- Works with nVent CADDY Metal Pressure Clip
- Halogen free
Specificații
Catalog

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.