nVent CADDY EZ Riser
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY EZ Riser
The nVent CADDY EZ Riser is a multi-purpose clamp designed to secure and support vertical pipe runs. This unified solution can be installed in several approved orientations and serves as a standard, standoff, or close-quarters riser—effectively functioning as three clamps in one. Ready-to-use out of the box, the nVent CADDY EZ Riser features pre-drilled threaded rod holes for standoff installations and score marks for simple ear removal in spaces where full-sized riser clamps do not fit.
Contractors can enjoy simplified material handling with a multi-functional clamp that allows for various orientations and retains listing even when ears are removed.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Caracteristici
- Only one tool needed to tighten due to serrated wash-heads
- Installs up to 60% faster than standard riser clamps
- Integrated second set of bolt holes allow the assembly to adapt from a riser clamp into a stand-off support easily
- No need to stock and use separate part families for standard and close-quarter clamps to offer a full range of listed parts
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
Specificații
Finish
Electrogalvanized
Material
Oțel
Catalog
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Pliant
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.