Telescoping Pipe Stand
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Telescoping Pipe Stand
The nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is an adjustable and flexible solution for supporting horizontal pipe runs using a traditional V-Saddle or bolt flange attachment method. The design ensures a faster installation that quickly adapts to a variety of pipe sizes and heights from the floor. The unique V-bolt fastener—with built in nVent CADDY Rod Lock Technology and flange attachment tabs—can adapt to a large range of bolt patterns, sizes and pipe diameters, ultimately reducing inventory and the amount of components needed with over two-thirds savings. Offering a complete out-of-the-box assembly, the nVent CADDY Telescoping Pipe Stand is a contemporary solution for pipe runs.
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Caracteristici
- Supports and fastens low-to-the-ground horizontal pipe runs
- Telescoping post provides fast vertical height adjustment
- Designed to minimize fabrication and reduce installation time of a complete stand compared to traditional methods
- Integrated weep hole at bottom of stand provides drainage for condensation
- Includes four holes for anchoring base to floor
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 36, 37, 38, 39), Manufacturers Standardization Society ANSI/MSS SP-58 (Type 36, 37, 38)
Specificații
Static Load Safety Factor
3.5:1
Finish
Electrogalvanized
Material
Oțel
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Certifications
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.