Thread Install Rod Hanger
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Thread Install Rod Hanger
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
CAD
Videoclip
Produse conexe
Caracteristici
- Supports wire or rod from block or concrete walls
Specificații
Finish
nVent CADDY Armour
Material
Spring Steel
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.