Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH38648.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Universal Structural Bracket

This code-compliant Structural Attachment is part of the nVent CADDY line of innovative rigid bracing system, designed to provide superior performance and meet the highest seismic load requirements. Its versatile design allows quick and easy installation directly to concrete, wood, bar joist or I-beam adapters and is compatible with 1” through 2” brace pipes. Its snap-off bolt makes inspection of seismic sway braces simple.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
  • FM Approved, Seismic
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

Finish Electrogalvanized
Material Oțel
FM Loads
Part Number Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBU1xxx 7510 N 9830 N 11830 N 13740 N
CSBU2xxx 6580 N 10180 N 12720 N 13740 N
CSBU58xxx 6580 N 9830 N 11830 N 13740 N

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse CAD
Videoclip
nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy