CAPB Cap Nut with Threaded Stud
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CAPB Cap Nut with Threaded Stud
Detalii
Resurse
CAD
Caracteristici
- For use with DH Distance Holder and Spacer
Specificații
Temperature
176 °F Max
Temperature
80 °C Max
Finish
Electrogalvanized
Material
Oțel;Polystyrene
Flammability Rating
UL® 94HB
Broșură
Catalog
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.