C12 Weldable Half Coupler, 28 mm, #9, 30M
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
C12 Weldable Half Coupler, 28 mm, #9, 30M
catalog# EL28C12EE
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Designed for connecting reinforcing bar perpendicular to structural steel sections or plates
- Internally taper threaded on one end, with the other end prepared for welding
- Machined from weldable grades of steel
Specificații
Atribute produs
Broșură
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Studiu de caz
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.