19" Distribution Box
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
19" Distribution Box
Distribution box is used to house PDUs which safely distribute electricity from power source to devices in a circuit.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- For installation of power distribution modules on DIN profile rails (DIN 43880)
- Two neutral conductors for terminal clamps from 4 ... 35 mm²
- With cable support rail at rear, strain relief with clamps
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.