Bottom Hinged Bottom Hinged Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Front Panel Type Front Panel without Handle Mounting Hinged, Bottom EMC Shielding No (10) No (Retrofittable) (11) Material Aluminiu Front Finish Anodized Rear Finish Conductive Treated Edges No Rack Height 3U (8) 4U (6) 6U (7) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Height 128.4mm (8) 172.9mm (6) 261.8mm (7) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Rack Width 28HP (3) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Width 141.9mm (3) 213mm (6) 319.7mm (6) 426.4mm (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Complies With IEC 60297-3-101 IEEE 1101.1/10 Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: Bottom HingedView All Filters (1) Produse | 2 rezultate (21 articole) Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged Unshielded front panel bottom hinged. Detalii Front Panel, Shielded, Bottom Hinged U-profile front panel bottom hinged for textile gasket. Detalii