Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
keying coding pin for connectors Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Coding Strip

The coding is mounted on the side of a connector. With the Coding only the coded board can fit into the right slot.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Works With 19" Power Supplies
Type Coding Strip
Product Type Coding/Keying Indicator
Material Polybutylene Terephthalate
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.