CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CompacPRO Complete Desktop Case, Unshielded
The pre-configured nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frame and sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Desktop case pre-configured in accordance with IEC 60297-3-101 for 19" components
- Aluminum construction ensures robust solution
- Side panel with integrated handle function
- For backplane mounting with insulation strips
- Ventilation slots in rear panel
- Ventilation slots in base plate
- IP 20 in accordance with IEC 60529
- Front and rear identical, depth-symmetrical construction
- GND / earthing connections in accordance with (please see catalog page 5.76)
- Conforms with DIN EN 62368-1
Specificații
Product Type
Case
Type
Case for 19" Components
Product Family
CompacPRO
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.