CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CompacPRO Front/Rear Panel, With Hidden Fixing
The front panel for CompacPRO Case mounts to the frame of the case. The front panel has no visible screws and can be used for front foil.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Al panel, 2.5 mm
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.