CompacPRO Tip-Up Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
CompacPRO Tip-Up Handle
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Load-carrying capacity 20 kg
- Carrying bar adjustable in increments of 30° by push button
- With powder-coated carrying bar
- The handle enable a user to have a better view to the front side of the case in case of desktop usage
Specificații
Works With
Cases
Product Family
CompacPRO
Product Type
Handle
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.