Die Cast Foot
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Die Cast Foot
The tip‐up feet from aluminum die cast material enable mounting on the bottom plate of a case. Available with or without tip-up function. Color RAL 9006 White Aluminum.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Positioning of case is secured by anti-slip rubber inserts
- Can be used instead of standard feet
- Load-carrying capacity: 50 kg per foot, max case weight 40 kg
- Mounting holes are provided in bottom cover of the cases
Specificații
Material
Aluminiu
Works With
Cases
Product Family
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type
Foot
Color
Silver
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.