Double Test Socket, Ø 2 mm
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Double Test Socket, Ø 2 mm
Double test sockets for mounting plane 1 and 2, short and long type.
Solder temperature should only be applied for a maximum of 5 seconds. The plastic body should be protected from the solder wave when wave soldering.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Double test sockets for Front Element System
Specificații
Diameter
2mm
Product Type
Socket
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.