EMC Shielding EMC Shielding Select FiltersÎnchidețiAplicațiFiltrați dupăFiltru aplicat: 1Eliminare filtreRestrângereExtindere Product Type Shielding Kit Product Family EuropacPRO (61) Frame Type Plug-In Unit (37) PropacPRO (37) RatiopacPRO (39) RatiopacPRO AIR (47) Rack Height 2U (6) 3U (12) 4U (8) 5U (5) 6U (12) 9U (6) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Rack Width 10HP (5) 20HP (1) 28HP (2) 36HP (1) 40HP (1) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) 100HP (2) Vizualizare toate Vizualizare puțin Aplicați Material Aluminiu (19) Stainless Steel (51) Brass (5) Cupronickel (3) Elastomer Termoplastic (22) Filter1Filtru aplicat: 1Categorie: EMC ShieldingView All Filters (1) SubcategoriiFront Panels ShieldingDetaliiHorizontal Rails ShieldingDetaliiSide Panels ShieldingDetalii