107-70 Latching Inserter/Extractor
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
107-70 Latching Inserter/Extractor
catalog# 107-70
The Series 107-70 provides 4.5 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors within sheet metal enclosures. Molded from type 6/6 nylon, can be used in environments up to 121C (250F) continuously and is resistant to alkalines, weak acids, and common solvents.
Detalii
Resurse
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Designed for sheet metal chassis applications
- Mechanical advantage 4.5 : 1
- Molded from nylon (type 6) or 10% graphite filled polycarbonate (type 6/6)
- The lever latches to the PCB
- PCB board thickness 1.6 mm (0.063"), 2.4 mm (0.093 in), 3.2 mm (0.125")
- Provides insertion and extraction assistance
- Ample gripping surface / area for hot stamping
Specificații
Atribute produs
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.