Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Calmark Extactor, Aluminum, 107-75 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

107-75 Latching Inserter/Extractor

catalog# 107-75

The Series 107-75 provides 7 : 1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contact and multiple connectors. Designed for sheet metal enclosures that have a "U" channel for actuation. Constructed from 6061-T6 aluminum alloy, the series 107-75 is ideal for severe applications.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • DFARS
Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurse Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.