EuropacPRO 19" Subrack Kit for Backplane, Heavy, Retrofit Shielding, 6 U, 175 mm
Rear horizontal rail for backplane mounting with insulation strip
Detalii
Resurse
Item(s) Delivered
CAD
Accesorii aferente
Recommended Products
Distribuitori în zona ta
Caracteristici
- Horizontal rail type "Heavy"
- Shock and Vibration resistance up to 5 g
- IP 20, in accordance with IEC 60529
- Shock and vibration tested to the German "Bahn" standards BN 411002, BN 411003
- Internal and external dimensions in accordance with: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
- Installed load up to 15 kg
- Version without front handles
- Supplied as space-saving flat-pack
Specificații
Atribute produs
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Raport de testare
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descriere | Cantitate | |
|---|---|---|---|
| 1 | Side panel type H, Al, 2 mm, passivated, with 19" support bracket (tox-cold welded) for EMC sealing (textile gasket) | 2 | |
| 2a | Front horizontal rail (H‐KD) | 2 | |
| 2b | Rear horizontal rail (H-ST) | 2 | |
| 3 | Threaded inserts, front and rear (pre-fitted) | 4 | |
| 4 | Insulation strip (pre-fitted) | 2 | |
| 5 | Fixing materials kit, user manual | 1 |
GENERARE CAD
Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:
| Distribuitor | Cantitate | Data în stoc |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.