Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
N00561-3DProductsHF311TC-EN_HF311-HLE.116 Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Series 311 High Force Inserter/Extractor

catalog# HF311-TC

The HF311 Series was designed in accordance with VITA 48.4 and 48.5 to provide up to 20:1 mechanical advantage for insertion and extraction of printed circuit boards with high density connector contacts. The integrated spring provides positive pressure on connectors during Card Lok actuation and consistent self-compensation for board tolerances. The HF311-TC is ideal for 2nd level maintenance; can be operated with a gloved hand and no specialized tools are required.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații

Atribute produs

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resurse CAD

GENERARE CAD

*Data subject to change without notice
Distribuitori în zona ta

Mai jos este o listă de distribuitori autorizați care au în prezent acest articol în stoc:

Distribuitor Cantitate Data în stoc
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.