Filtru de evacuare, EFA
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Filtru de evacuare, EFA
Acest filtru vertical de evacuare EFA, cu grad de protecţie IP 54, este uşor de instalat datorită caracteristicii de fixare prin clic. Perioadele inutile de nefuncţionare sunt evitate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să pătrundă în cofret prin filtru.
Standarde industriale
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Filtru de evacuare pentru ventilare naturală sau pentru ventilare forţată în combinare cu ventilator cu filtru EF. Filtrele de evacuare nVent HOFFMAN economisesc timp datorită sistemului de fixare rapid prin presare, fără şuruburi. Capacul frontal poate fi deschis uşor şi repede pentru a permite înlocuirea filtrelor.
- Material: Capac frontal fabricat prin injectare plastică, auto-stingere, UL94V0. Rezistență UV.
- Gamă temperaturi: Între -40 °C şi +55 °C.
- Protecție: IP 54 | TYPE 12.
- Aprobări: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Cantitate pachet: 1 filtru de evacuare.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Specificații
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Finish
Smooth
Material
Thermoplastic
Certificat al agenției de aprobare
Fișă tehnică
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.