Extractor Handle Key Form 1
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Extractor Handle Key Form 1
Extractor handle key form 1, can be used to extract PCBs. The handles are available in black or grey and top and bottom versions.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Handle UL 94 V-0, bearing Zn die-cast
- At 6 U, the printed board location can be offset 1 HP to the right by swapping the upper and lower handles. This creates space for SMD components on the left hand side
- Please order the collar screws separatly.
Specificații
Type
Extractor
Works With
Front Panels
Product Type
Handle
Material
Polycarbonate
Catalog
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.