Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Plain
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Frame Type Plug-In Unit Rear Panel, Plain
Rear Panel for frame type plug-in unit, without cut-out. This enable a user modify the Panel for individual connectors.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Rear Panel for bolting to extruded side Panel or side Panel rear angle
Specificații
Works With
Frame Type Plug-In Unit
Type
Rear Panel
Product Type
Side Panel
Material
Oțel
Finish
Oțel Zincat
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.